製品の公開
LE VITA Black table lamp dimmable
LE VITA Black table lamp dimmable
LE VITA Black table lamp dimmable
LE VITA Black table lamp dimmable
    Faro Barcelona

    LE VITA Black table lamp dimmable

    Google翻訳”,
    LE VITA コレクションのブラック バージョンが登場。Nahtrang がデザインしたデザイナー照明器具シリーズ。繊細でシンプルなデザインで、ガラス ディフューザーと構造の細い線が組み合わされています。このデザイナー テーブル ランプは、自宅のさまざまな環境を照らすのに最適です。タッチ ランプ システムと 3 段階の明るさを備えています。
    仕様
    • Reference: 29697

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178892

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Table

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 95lm / 4w 380lm / 6w 570lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 580

      Length: 150

      Depth: 200

      Base diameter: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 750

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.027075

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.6

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 2.4

    技術仕様
    • Unique ref29697_-_le-vita-led-black-table-lamp-dimmable
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL