製品の公開
LE VITA Black floor lamp dimmable
LE VITA Black floor lamp dimmable
LE VITA Black floor lamp dimmable
LE VITA Black floor lamp dimmable
    Faro Barcelona

    LE VITA Black floor lamp dimmable

    Google翻訳”,
    LE VITA コレクションのブラック バージョンが登場。Nahtrang がデザインしたデザイナー照明器具シリーズ。繊細でシンプルなデザインで、ガラス ディフューザーと構造の細い線が組み合わされています。このデザイナー フロア ランプは、ご家庭のさまざまな環境を照らすのに最適です。タッチ ランプ システムと 3 段階の明るさを備えています。
    仕様
    • Reference: 29698

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178908

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Floor

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 95lm / 4w 380lm / 6w 570lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1180

      Length: 200

      Depth: 200

      Base diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1290

      Individual box width (MM): 285

      Length individual box (MM): 285

      Volume Box Ind. Trawl: 0.10478

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.9

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 4.3

    技術仕様
    • Unique ref29698_-_le-vita-led-black-floor-lamp-dimmable
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Floor lamp fixture
    • UNSPSC39111509
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFloor Lamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品