製品の公開
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
    Faro Barcelona

    LE VITA Black pendant/floor lamp

    Google翻訳”,
    LE VITA コレクションのブラック バージョンが登場。Nahtrang が手がけたデザイナー照明器具シリーズ。繊細でシンプルなデザインで、ガラス ディフューザーと構造の細いラインが組み合わされています。その形状により、リビングルームの吊り下げ式ランプとフロア ランプの両方として機能し、家のさまざまな環境を照らすのに最適です。
    仕様
    • Reference: 29699

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178915

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Floor

      Series: 2969

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1500

      Length: 140

      Depth: 140

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 195

      Length individual box (MM): 660

      Volume Box Ind. Trawl: 0.022523

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.4

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.92

    技術仕様
    • Unique ref29699_-_le-vita-led-black-pendant-floor-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL