製品の公開
DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90
DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90
DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90
    Faro Barcelona

    DEEP90 Downlight round white 36° 4000K CRI90

    Google翻訳”,
    白色の丸型埋め込みライト。DEEP90 は、小売店の照明やレストラン、ビジネス プロジェクト全般向けに設計された建築用埋め込み照明器具シリーズです。36 バージョン。色温度 4000K のこの埋め込みライトは、快適で居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。演色評価数 95 は、リアルな色再現を提供します。値が高いほど、人間の目は、照明される物体の実際の色彩特性をよりよく認識します。
    仕様
    • Reference: 3091094031

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776217379

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 30002

      IP: 23

      Power max.(W): 39W

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 2300lm

      Colour temperature: 4000K

      CRI: 95

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 36°

      Total height: 170

      Length: 135

      Depth: 135

      Total diameter: 135

      Maximum Roof Thickness (MM): 30

      Cutting Measure: ø125mm

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005636

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.13

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,98

    技術仕様
    • Unique ref3091094031_-_deep90-downlight-round-white-36-deg-4000k-cri95
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションRecessed Lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC名称Downlighting fixtures
    • UNSPSC39111515
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_24
    • Uniclass2015詳細Downlights
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL