製品の公開
MALVINAS L Dark brown fan
Faro Barcelona

MALVINAS L Dark brown fan

Google翻訳”,
17.6m2 以上の部屋に最適な、モダンで現代的なラインのシーリング ファンです。モーターはスチール製、ブレードは合板製です。ブレードの仕上げはマホガニーと赤みがかったマホガニーで、リバーシブルです。付属の壁レギュレーターで駆動します。5 個あります。このファンにはリバース機能があります。傾斜した屋根に適しています。
仕様
  • Reference: 33111-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158696

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1142

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 600

    Length: 1400

    Depth: 1400

    Total diameter: 1400

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 5

    W: 24-37-48-57-80

    RPM: 111-145-170-187-229

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 223

    Individual box width: 245

    Length individual box: 630

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03442

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.24

    PCS/PALLET: 25

    Net weight consolidated item: 5.1168

技術仕様
  • Unique ref33111-110_-_MALVINAS-L-Dark-brown-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)5.1168
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)