製品の公開
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
    Faro Barcelona

    ALO L LED Black fan

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    ALO L は、モダンなラインのライト キットを組み込んだ天井ファンで、17.6 m2 を超える部屋に最適です。スチール、木製ブレード、オパール ガラス ディフューザーで作られています。リモコン (付属) を使用して作動します。このファンにはリバース モードがあり、傾斜天井に適しています。3 段階の速度調整が可能です。風量: 129.29 m3 分 / 4564 CFM。
    仕様
    • Reference: 33719

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776144620

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3379

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Wood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 17W

      Hertz: 50Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 380

      Length: 1520

      Depth: 1520

      Total diameter: 1520

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 160

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 222

      Individual box width (MM): 330

      Length individual box (MM): 775

      Volume Box Ind. Trawl: 0.056777

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 15

      Net weight consolidated item: 5.692

    技術仕様
    • Unique ref33719_-_alo-led-black-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans