製品の公開
ALOHA L Brown fan with light
ALOHA L Brown fan with light
ALOHA L Brown fan with light
ALOHA L Brown fan with light
    Faro Barcelona

    ALOHA L Brown fan with light

    5つ星のうち4.54.5(20 レビュー)
    Google翻訳”,
    時代を超越したスタイルのライト付きシーリングファン。スチール製で、5 枚のリバーシブル木製ブレードはウォルナット/ダークウォルナット仕上げです。素材と仕上げにより、魅力的でエレガントな外観になっています。ALOHA は 17.6m2 以上の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。このファンは 3 段階の速度調節が可能です。このファンにはリバース機能があり、最も寒い冬の時期に使用できます。コロニアル スタイルに最適です。このファンは傾斜天井にも設置できます。
    仕様
    • Reference: 33710-13

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776241558

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3375

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 520

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 400

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-32-58

      RPM: 80-125-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,070951

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.3

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.64

    技術仕様
    • Unique ref33710-13_-_aloha-brown-ceiling-fan-with-light
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans