製品の公開
BARTH L LED Black fan
BARTH L LED Black fan
BARTH L LED Black fan
BARTH L LED Black fan
    Faro Barcelona

    BARTH L LED Black fan

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    BARTH は、SMD LED 24W 2700K - 4350K - 6000K 光源を備えた黒の天井ファンです。モダンで丸みを帯びたラインのファンは、17.6 m² から 28 m² の部屋の換気に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。この DC モーター ファンには 5 段階の速度調整機能があります。この天井ファンには夏冬逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。風量: 180.57 m3 分 / 6377 CFM。
    仕様
    • Reference: 34261

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776244290

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1076112

      Fixing: Ceiling

      Series: 3426

      Diffusor material: PP

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal White

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00086

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2400lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 6000K

      Adjustable K range: 2700 - 4350 - 6000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 291

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 240

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 4-6-8-13-20-30

      RPM: 94-125-147-180-208-236

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 675

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044263

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.38

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.42

    技術仕様
    • Unique ref34261_-_barth-black-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans