製品の公開
PALAO S Multicolor fan
Faro Barcelona

PALAO S Multicolor fan

Google翻訳”,
13m2までの部屋に最適なライト付きシーリングファン。モーターはスチール製、MDF製木製ブレードとオパールガラス製ディフューザー。ブレードの仕上げはマルチカラー。チェーン駆動。3段階の速度調節が可能。このファンにはリバース機能があります。風量: 92.37 m3 min / 3262 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることも、天井に直接取り付けることもできます。
仕様
  • Reference: 33179-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158375

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 35

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 390

    Length: 810

    Depth: 810

    Total diameter: 810

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 170

    Engine type: AC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 245

    Individual box width: 205

    Length individual box: 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.019588

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 48

    Net weight consolidated item: 5,67

技術仕様
  • Unique ref33179-110_-_PALAO-S-Multicolor-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)567
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)