製品の公開
IBIZA L Brown fan
Faro Barcelona

IBIZA L Brown fan

Google翻訳”,
17.6m2以上の部屋に最適なシーリングファン。モーターはスチール製、ブレードは合板製。ブレードの仕上げはマホガニーとホワイトオークで、リバーシブルです。付属のリモコンで作動します。3段階の速度調節が可能で、消費電力は16-29-49W、回転数は速度に応じて113-162-212です。このファンにはリバース機能があり、簡単に設置できます。風量: 149.57 m3 min / 5282 CFM。傾斜屋根に適しています。
仕様
  • Reference: 33288-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158382

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 13

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 310

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 220

    Individual box width: 230

    Length individual box: 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.030613

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 25

    Net weight consolidated item: 4,80

技術仕様
  • Unique ref33288-110_-_IBIZA-L-Brown-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)480
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)