製品の公開
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor
    Faro Barcelona

    GRID Dark fan with DC motor

    Google翻訳”,
    GRID は、17.6m2 から 28m2 のスペースに適した黒の天井ファンです。付属のリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを搭載したこの天井ファンは、5 段階の速度調整が可能で、消費電力は 5-9-17-20-30W、回転数は速度に応じて 86-135-159-175-197 回転/分です。GRID には逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。風量: 134 m3 分 / 4802 CFM。
    仕様
    • Reference: 33345

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776170094

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3398

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 340

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 140

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 5-9-17-20-30

      RPM: 86-135-159-175-197

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 244

      Individual box width (MM): 268

      Length individual box (MM): 720

      Volume Box Ind. Trawl: 0.047082

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.1

      PCS: 20

      Net weight consolidated item: 4,64

    技術仕様
    • Unique ref33345_-_grid-dark-ceiling-fan-with-dc-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans