製品の公開
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm
    Faro Barcelona

    JUST FAN XL Matt black fan DC178cm

    Google翻訳”,
    JUST FAN の大型バージョン。この現代的な天井ファンは、28m2 以上の部屋に最適です。付属のリモコンで作動し、ブラック仕上げでブラックのブレードが付いています。低消費電力の DC モーターを搭載したこの天井ファンは、6 段階の速度調節が可能です。このファンには逆回転機能が付いているため、最も寒い冬でも使用でき、暖房の効率を最適化できます。風量: 175.35 m3 分 / 6190 CFM。
    仕様
    • Reference: 33432

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776186941

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 640

      Length: 1780

      Depth: 1780

      Total diameter: 1780

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 905

      Volume Box Ind. Trawl: 0.133668

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.26

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 5.9532

    技術仕様
    • Unique ref33432_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-178cm
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans