製品の公開
EASY S White fan
Faro Barcelona

EASY S White fan

Google翻訳”,
EASY S は、モダンでミニマルなラインのライトキットを組み込んだ天井ファンで、最大 13m2 の部屋に最適です。モーターはスチール製、ブレードは ABS 製、ディフューザーはオパールガラス製です。ブレードの仕上げは白で、リバーシブルではありません。付属のリモコンを使用して作動します。3 段階の速度調整が可能です。このファンにはリバース機能と直感的な取り付けシステムが備わっています。このファンは傾斜天井にも取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33415-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158702

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3341

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 460

    Length: 1050

    Depth: 1050

    Total diameter: 1050

    Canopy diameter: 140

    Ceiling/light kit diameter: 210

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 260

    Individual box width: 240

    Length individual box: 490

    Volume Box Ind. Trawl: 0.030576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.39

    PCS/PALLET: 28

    Net weight consolidated item: 6,39

技術仕様
  • Unique ref33415-110_-_EASY-S-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)639
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)