製品の公開
EASY S Grey fan
Faro Barcelona

EASY S Grey fan

Google翻訳”,
EASY S は、最大 13m2 の部屋に最適な、現代的な照明付きシーリング ファンです。モーターはスチール製、ブレードは ABS 製、ディフューザーは乳白色です。ブレードの仕上げは白色で、リバーシブルではありません。付属のリモコンを使用して作動します。3 段階の速度調節が可能です。このファンにはリバース機能があります。このファンは傾斜天井にも設置できます。
仕様
  • Reference: 33416

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776023055

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3341

    Diffusor material: ABS

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 460

    Length: 1050

    Depth: 1050

    Total diameter: 1050

    Canopy diameter: 140

    Ceiling/light kit diameter: 210

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 11-23-68

    RPM: 105-185-285

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 260

    Individual box width (MM): 240

    Length individual box (MM): 490

    Volume Box Ind. Trawl: 0.030576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.074

    PCS: 28

    Net weight consolidated item: 5.432

技術仕様
  • Unique ref33416_-_EASY-S-Grey-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)5.432
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)