製品の公開
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
    Faro Barcelona

    JUST FAN S Copper/black fan 81cm

    Google翻訳”,
    JUST FAN の小型バージョン。インダストリアルでモダンなスタイルのファンの真髄です。画期的で印象的なデザインを呈する様式化された金属の骨組み。黒いブレードを備えたこの銅製の天井ファンは、13 m² 未満の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを備えたこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 121.69 m3 分 / 4296 CFM。
    仕様
    • Reference: 33427

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776187948

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 390

      Length: 810

      Depth: 810

      Total diameter: 810

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 2-3-4-5-6-9

      RPM: 51-86-122-158-195-235

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 225

      Individual box width (MM): 170

      Length individual box (MM): 670

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0306

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 5.33

    技術仕様
    • Unique ref33427_-_just-fan-copper-black-ceiling-fan-81cm
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品