製品の公開
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
    Faro Barcelona

    YAKARTA M Brown fan

    Google翻訳”,
    時代を超越したスタイルのブラウンのシーリングファン。リバーシブルブレードが 4 枚付いています。素材と仕上げにより、魅力的でエレガントな外観になっています。JAKARTA は 13m2 ~ 17.6m2 の部屋に最適です。チェーン駆動。このファンには 3 段階の速度調整機能があります。このファンにはリバース機能があり、最も寒い冬の時期に使用できます。コロニアル環境に最適です。風量: 94.57 m3 分 / 3340 CFM。傾斜天井に適しており、天井に直接取り付けることができます。
    仕様
    • Reference: 33713

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117099

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3378

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 350

      Length: 1210

      Depth: 1210

      Total diameter: 1210

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 14-23-51

      RPM: 115-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 280

      Length individual box (MM): 490

      Volume Box Ind. Trawl: 0.032928

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

      PCS: 30

      Net weight consolidated item: 4.51

    技術仕様
    • Unique ref33713_-_yakarta-brown-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans