製品の公開
TILOS XL Brown fan
TILOS XL Brown fan
TILOS XL Brown fan
TILOS XL Brown fan
    Faro Barcelona

    TILOS XL Brown fan

    5つ星のうち3.73.7(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    空気力学に基づいた 6 枚のブレードを備えた大型の茶色の天井ファンで、爽やかな気分を盛り上げます。TILOS は現代的な天井ファンで、17.6 m2 以上の部屋の換気に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。DC モーターを備えたこの天井ファンは、6 段階の速度調節が可能です。このファンには逆回転機能があるため、最も寒い冬でも使用でき、暖房の効率を最適化できます。傾斜した屋根に適しています。
    仕様
    • Reference: 33466A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776249684

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3346

      Diffusor material: Glass

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 500

      Length: 1680

      Depth: 1680

      Total diameter: 1680

      Canopy diameter: 140

      Ceiling/light kit diameter: 220

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-14-21-35

      RPM: 31-43-55-67-78-95

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 605

      Volume Box Ind. Trawl: 0,074755

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.06

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 7.4292

    技術仕様
    • Unique ref33466A_-_tilos-brown-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans