製品の公開
Light kit white for TYPHOON 16W IP44 3000K
Faro Barcelona

Light kit white for TYPHOON 16W IP44 3000K

Google翻訳”,
TYPHOON シーリングファン用の白色光補助。照明源は 16W IP44 3000K LED です。
仕様
  • Reference: 33483

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116368

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1101422

    Serie: 3335

    Body material: Steel+ABS

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00149

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 16

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 900lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Total height: 0

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 60

    Individual box width: 215

    Length individual box: 215

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002774

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.6

    PCS/PALLET: 192

    Net weight consolidated item: 0.4

技術仕様
  • Unique ref33483_-_Light-kit-white-for-TYPHOON-16W-IP44-3000K
  • コレクションセットFan
  • コレクションLIGHT KIT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 正味重量(kg)0.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気