製品の公開
LAMA L Black fan
Faro Barcelona

LAMA L Black fan

Google翻訳”,
モダンなラインの黒いシーリングファン。ダークウォルナット材のブレードが 2 つ付いており、17.6 平方メートル以上の部屋に最適です。付属のリモコンで作動します。3 段階の速度調節が可能です。このファンにはリバース モードがあります。風量: 178.83 m3 分 / 6313 CFM
仕様
  • Reference: 33507

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776144682

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3364

    Blade material: Wood

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 272

    Length: 1430

    Depth: 1430

    Total diameter: 1430

    Canopy diameter: 190

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 2

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 16-27-44

    RPM: 84-114-143

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 315

    Individual box width (MM): 215

    Length individual box (MM): 770

    Volume Box Ind. Trawl: 0.052148

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.2

    PCS: 20

    Net weight consolidated item: 4.264

技術仕様
  • Unique ref33507_-_LAMA-L-Black-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)4.264
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)