製品の公開
FEROE S White fan
Faro Barcelona

FEROE S White fan

Google翻訳”,
クラシックでありながらも新しいラインの白い天井ファン。最大 13m2 の空間の換気に最適です。モーターはスチール製、MDF ブレードはリバーシブルのホワイト/メープル仕上げ、ディフューザーはオパールガラス製です。付属のリモコンを使用して作動します。FEROE には 3 段階の速度調節機能があります。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。風量: 64.16 m3 分 / 2265.7 CFM。
仕様
  • Reference: 33600

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776079571

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3360

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 320

    Length: 1070

    Depth: 1070

    Total diameter: 1070

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 200

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 10-21-41

    RPM: 80-145-180

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 210

    Individual box width (MM): 255

    Length individual box (MM): 505

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027043

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 4.4

技術仕様
  • Unique ref33600_-_FEROE-S-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)4.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気