製品の公開
FEROE S Nickel fan
Faro Barcelona

FEROE S Nickel fan

Google翻訳”,
クラシックでありながらも新しいラインのニッケル製シーリングファン。最大 13m2 の空間の換気に最適です。モーターはスチール製、MDF ブレードはリバーシブルのホワイト/メープル仕上げ、ディフューザーはオパールガラス製です。付属のリモコンで作動します。FEROE には 3 段階の速度調節機能があります。このファンは傾斜天井に設置できます。
仕様
  • Reference: 33601-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158818

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3360

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Matt Nickel

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 40

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17469

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 330

    Length: 1060

    Depth: 1060

    Total diameter: 1060

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 200

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 210

    Individual box width: 255

    Length individual box: 505

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027043

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 30

    Net weight consolidated item: 5,40

技術仕様
  • Unique ref33601-110_-_FEROE-S-Nickel-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)540
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気