製品の公開
PANAY M White fan
Faro Barcelona

PANAY M White fan

Google翻訳”,
PANAY は、13m2 から 17m2 のスペースの換気に最適な、モダンなラインの白い天井ファンです。モーターはスチール製、ABS ブレードはリバーシブルのホワイト/メープル仕上げ、オパールガラスのディフューザーを備えています。付属のリモコンを使用して作動します。PANAY には 3 段階の速度調節機能があります。風量: 116.2 m3 分 / 4103 CFM。傾斜した屋根に適しています。
仕様
  • Reference: 33607

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776091177

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3361

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 280

    Length: 1220

    Depth: 1220

    Total diameter: 1220

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 210

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14-30-58

    RPM: 95-150-200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 215

    Individual box width (MM): 255

    Length individual box (MM): 555

    Volume Box Ind. Trawl: 0.029756

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6,300

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 5.798

技術仕様
  • Unique ref33607_-_PANAY-M-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)5.798
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)