製品の公開
ICARIA L Brown fan
Faro Barcelona

ICARIA L Brown fan

Google翻訳”,
モダンなラインのライト付きブラウンのシーリングファンは、17m2までの部屋に最適です。リバーシブルブレード。付属のリモコンを使用して作動します。3段階の速度調節が可能です。このファンにはリバース機能があります。風量: 155.62 m3 min / 5496 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33702-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158573

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3300

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 415

    Length: 1320

    Depth: 13200

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 270

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 292

    Individual box width: 315

    Length individual box: 595

    Volume Box Ind. Trawl: 0.054728

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.8

    PCS/PALLET: 16

    Net weight consolidated item: 8,80

技術仕様
  • Unique ref33702-110_-_ICARIA-L-Brown-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)880
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)