製品の公開
MEDITERRANEO S White fan
Faro Barcelona

MEDITERRANEO S White fan

Google翻訳”,
クラシックでありながらも新しいラインの白い天井ファン。最大 13m2 の空間の換気に最適です。モーターはスチール製、MDF ブレードはリバーシブルのホワイト/メープル仕上げ、ディフューザーはオパールガラス製。チェーン駆動。MEDITERRÁNEO には 3 段階の速度調節機能があります。このファンにはリバース機能があります。風量: 85.38 m3 分 / 3014 CFM
仕様
  • Reference: 33704

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116238

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3373

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 385

    Length: 815

    Depth: 815

    Total diameter: 815

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 190

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14-23-47

    RPM: 198-232-280

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 262

    Individual box width (MM): 295

    Length individual box (MM): 477

    Volume Box Ind. Trawl: 0.034542

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 4.48

技術仕様
  • Unique ref33704_-_MEDITERRANEO-S-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)4.48
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)