製品の公開
MARINE M Brown ceiling fan IP44 SMART
MARINE M Brown ceiling fan IP44 SMART
    Faro Barcelona

    MARINE M Brown ceiling fan IP44 SMART

    Google翻訳”,
    MARINE は、13 m² から 17.6 m² の部屋の換気に最適な茶色のシーリングファンです。このファンは IP44 なので、屋外でも使用できます。金属部品には防錆処理が施されています。付属のリモコンを使用して作動します。このシーリングファンには DC モーターが付いており、6 段階の速度調節が可能で、リバース モードがあり、傾斜した天井にも設置できます。スマート ファンなので、別途購入する必要があるスマート レシーバー Ref. 34150-29 を追加する必要があることに注意してください。
    仕様
    • Reference: 34275WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776352919

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3428

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Brown

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Sea Side Suitable: 1

      Total height: 245

      Total diameter: 1250

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-14-20-27

      RPM: 86-121-146-175-198-222

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.036364

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 3,20

    技術仕様
    • Unique ref34275WP_-_MARINE-M-Brown-ceiling-fan-IP44-SMART
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)320
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得