製品の公開
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
    Faro Barcelona

    ALOHA L Brown fan

    5つ星のうち5.05.0(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    時代を超越したスタイルのシーリングファン。スチール製で、5 枚のリバーシブル木製ブレードはウォルナット/ダークウォルナット仕上げです。素材と仕上げにより、魅力的でエレガントな外観になっています。ALOHA は 17.6m2 以上の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。このファンには 3 段階の速度調節機能があります。このファンにはリバース機能があり、最も寒い冬の時期に使用できます。コロニアル様式の環境に最適です。風量: 128.95 m3 分 / 4552 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。
    仕様
    • Reference: 33710

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117068

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3375

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 350

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-32-58

      RPM: 80-125-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 285

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044631

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 5.658

    技術仕様
    • Unique ref33710_-_aloha-brown-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans