製品の公開
YAKARTA M White fan
Faro Barcelona

YAKARTA M White fan

Google翻訳”,
時代を超越したスタイルの白い天井ファン。リバーシブルブレードが 4 枚付いています。素材と仕上げにより、魅力的でエレガントな外観になっています。JAKARTA は 13m2 から 17.6m2 の部屋に最適です。チェーン駆動。このファンには 3 段階の速度調整機能があり、消費電力は 14-23-51W、回転数は速度に応じて 115-150-205/分です。このファンにはリバース機能があり、最も寒い冬でも使用できます。コロニアル環境に最適です。風量: 94.57 m3/分 / 3340 CFM。傾斜天井に適しており、天井に直接取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33712-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158450

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3378

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 350

    Length: 1210

    Total diameter: 1210

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14-23-51

    RPM: 115-150-205

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 240

    Individual box width: 280

    Length individual box: 490

    Volume Box Ind. Trawl: 0.032928

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 30

    Net weight consolidated item: 5,50

技術仕様
  • Unique ref33712-110_-_YAKARTA-M-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)550
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)