製品の公開
KEIKI S White fan
KEIKI S White fan
KEIKI S White fan
KEIKI S White fan
    Faro Barcelona

    KEIKI S White fan

    Google翻訳”,
    KEIKI は、インダストリアルでレトロなスタイルの白い天井ファンで、13 平方メートル未満の部屋に最適です。付属の壁レギュレーターで駆動します。この天井ファンは 3 段階の速度調節が可能です。このファンには逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用できます。風量: 36.61 m3 分 / 1363 CFM。
    仕様
    • Reference: 33720

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776166462

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 3377

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 505

      Length: 430

      Depth: 430

      Total diameter: 430

      Canopy diameter: 150

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 10-19-28

      RPM: 380-640-890

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 487

      Individual box width (MM): 405

      Length individual box (MM): 485

      Volume Box Ind. Trawl: 0.095659

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.79

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 5.63

    技術仕様
    • Unique ref33720_-_keiki-white-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品