製品の公開
ALO L White/wood fan DC CCT
Faro Barcelona

ALO L White/wood fan DC CCT

Google翻訳”,
ALO L は、ライト キットと DC モーターを組み込んだモダンなラインのシーリング ファンで、17.6 m² から 28 m² の部屋に最適です。スチール、木製ブレード、オパール ガラス ディフューザーで作られています。リモコン (付属) を使用して作動します。この白いファンには 6 段階の速度調節機能とリバース機能があり、傾斜天井にも取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33727DC

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350809

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3379

    Body material: Stainless steel 316L

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Total height: 339

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 267

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.061808

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.85

    Net weight consolidated item: 5,85

技術仕様
  • Unique ref33727DC_-_ALO-L-White-wood-fan-DC-CCT
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 316
  • 正味重量(kg)585
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気