製品の公開
SAMOS L White fan
Faro Barcelona

SAMOS L White fan

Google翻訳”,
SAMOS は、17'6 から 28m2 のスペースに最適な、長い白い天井ファンです。シンプルで飽きのこないデザインのこの DC モーター付きファンは、リモコンで操作します。6 段階の速度調節が可能です。SA​​MOS には逆転機能があります。
仕様
  • Reference: 33729

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776231467

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3729

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 355

    Length: 1300

    Depth: 1300

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-17-23-31

    RPM: 104-130-160-196-214-236

    Additional rods included in the box: Yes

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 230

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 765

    Volume Box Ind. Trawl: 0.052785

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.4

    PCS: 20

    Net weight consolidated item: 3.52

技術仕様
  • Unique ref33729_-_SAMOS-L-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)3.52
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)