製品の公開
AMELIA L Grey fan SMART
AMELIA L Grey fan SMART
AMELIA L Grey fan SMART
AMELIA L Grey fan SMART
    Faro Barcelona

    AMELIA L Grey fan SMART

    Google翻訳”,
    AMELIA は、非常に差別化されたシーリングファンです。このグレーのシーリングファンは、Héctor Serrano によってデザインされ、非常に軽いスタイルで、しなやかで有機的な形状と、小型で美しいモーターを備えています。6 段階の速度調節が可能です。このファンにはリバース モードがあり、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。付属のリモコンを使用して起動し、傾斜した天井に適しています。これはスマート ファンであり、WiZ アプリケーションを使用して制御できます。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34151-31 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
    仕様
    • Reference: 33762WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776327016

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3328

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Grey

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-10-15-19-28

      RPM: 69-99-123-143-162-189

      Additional rods included in the box: Yes

      Volume Box Ind. Trawl: 0.031825

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

      Net weight consolidated item: 4,00

    技術仕様
    • Unique ref33762WP_-_AMELIA-L-Grey-fan-SMART
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)400
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (6)
    5つ星のうち4.2 4.2 (9)
    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)