製品の公開
MENO L White fan
Faro Barcelona

MENO L White fan

Google翻訳”,
17.6 m² から 28 m² のスペースに最適な超ロング シーリング ファン。モーターはアルミニウム製、ブレードは白の ABS 木製です。付属のリモコンで作動します。3 段階の速度調節が可能です。MENO には逆転機能があり、傾斜天井にも取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33782

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776168978

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3395

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 320

    Length: 1350

    Depth: 1350

    Total diameter: 1350

    Canopy diameter: 150

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 5

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 22-43-85

    RPM: 108-162-235

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.058988

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.08

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 4.9856

技術仕様
  • Unique ref33782_-_MENO-L-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)4.9856
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)