製品の公開
HEYWOOD S White fan
HEYWOOD S White fan
    Faro Barcelona

    HEYWOOD S White fan

    Google翻訳”,
    HEYWOOD S は、13m2 未満の部屋に最適な超小型 DC モーターを搭載した Faro Lab 設計のシーリング ファンです。このシーリング ファンの明るい木製の羽根はモーターに巻き付いており、軽量効果を実現しています。付属のリモコンを使用して作動します。このダーク ブラウンのファンには、調節可能な 6 段階の速度があります。風量: 153.35 m3 分 / 5413.3 CFM。傾斜した屋根に適しています。
    仕様
    • Reference: 33805

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776323605

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3809

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 243

      Total diameter: 900

      Canopy diameter: 132

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-11-16-22-30

      RPM: 115-155-195-235-266-297

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height: 195

      Individual box width: 225

      Length individual box: 640

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0289

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3,888

      Net weight individual box (KG): 3

      Net weight consolidated item: 2,859

    技術仕様
    • Unique ref33805_-_HEYWOOD-S-White-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)2859
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (6)
    5つ星のうち4.2 4.2 (9)
    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)