製品の公開
HEYWOOD L White fan SMART
HEYWOOD L White fan SMART
HEYWOOD L White fan SMART
    Faro Barcelona

    HEYWOOD L White fan SMART

    Google翻訳”,
    HEYWOOD Lは、17.6m2以上の部屋に最適な超小型DCモーターを搭載したFaro Labが設計したシーリングファンです。このシーリングファンのダークウッドブレードはモーターに巻き付いており、軽量効果を実現しています。付属のリモコンを使用して作動します。このダークブラウンのファンには、調節可能な6つの速度があります。風量:153.35 m3分/ 5413.3 CFM。傾斜した屋根に適しています。これはスマートファンであり、WiZアプリケーションで制御できます。2.4GHz WIFIで動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistantで使用できます。別途購入する必要があるスマートレシーバーRef. 34150-33を追加する必要があることに注意してください。
    仕様
    • Reference: 33810WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776326958

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3809

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 243

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 4

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Number of speeds: 6

      W: 4-5-7-13-22-32

      RPM: 58-75-94-124-152-173

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.038412

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.9

      Net weight consolidated item: 5,00

    技術仕様
    • Unique ref33810WP_-_HEYWOOD-L-White-fan-SMART
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)500
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (6)
    5つ星のうち4.2 4.2 (9)
    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)