製品の公開
PUNT M White fan DC SMART
Faro Barcelona

PUNT M White fan DC SMART

Google翻訳”,
PUNT は、13m² から 17.6m² の部屋に適した、白い羽根が付いた白い天井ファンです。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを備えたこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。PUNT には逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。傾斜天井に適しています。これはスマートファンであり、WiZ アプリケーションで制御できます。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150-24 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
仕様
  • Reference: 33814WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347717

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 33814

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 254

    Total diameter: 1300

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref33814WP-110_-_PUNT-M-White-fan-DC-SMART
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気