製品の公開
PUNT M White fan DC SMART
PUNT M White fan DC SMART
PUNT M White fan DC SMART
PUNT M White fan DC SMART
    Faro Barcelona

    PUNT M White fan DC SMART

    Google翻訳”,
    PUNT は、13m² から 17.6m² の部屋に適した、白い羽根が付いた白い天井ファンです。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。低消費電力の DC モーターを備えたこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。PUNT には逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。傾斜天井に適しています。これはスマートファンであり、WiZ アプリケーションで制御できます。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150-24 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
    仕様
    • Reference: 33814WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250864

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 33814

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 254

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.042435

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3,70

    技術仕様
    • Unique ref33814WP_-_punt-white-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans