製品の公開
MINI PUNT S LED White fan with DC motor
Faro Barcelona

MINI PUNT S LED White fan with DC motor

Google翻訳”,
MINI PUNT S は、白い羽根が付いた白いライト キットを組み込んだ天井ファンで、13 m² 未満の部屋に最適です。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。消費電力の少ない DC モーターを搭載したこの天井ファンは、6 段階の速度調節機能と夏冬逆転機能を備えており、傾斜天井にも設置できます。
仕様
  • Reference: 33820-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357389

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3319

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 944lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 263

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 120

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 3-5-7-12-18-26

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.6

    Net weight consolidated item: 3.3

技術仕様
  • Unique ref33820-1TW_-_MINI-PUNT-S-LED-White-fan-with-DC-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)3.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気