製品の公開
MINI PUNT S White fan DC SMART
Faro Barcelona

MINI PUNT S White fan DC SMART

Google翻訳”,
MINI PUNT S は、13 m² 未満の部屋に最適な、白い羽根が付いた白い天井ファンです。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。この天井ファンは低消費電力の DC モーターを備え、6 段階の速度調節が可能で、夏冬逆転機能があり、傾斜天井にも設置できます。これはスマート ファンです。スマート レシーバー Ref. 34151-06 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
仕様
  • Reference: 33820WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357402

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3319

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 235

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref33820WP-110_-_MINI-PUNT-S-White-fan-DC-SMART
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気