製品の公開
MINI PUNT S Black fan with DC motor
MINI PUNT S Black fan with DC motor
    Faro Barcelona

    MINI PUNT S Black fan with DC motor

    Google翻訳”,
    MINI PUNT S は、13 m² 未満の部屋に最適な、黒い羽根が付いた黒い天井ファンです。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。この天井ファンは、低消費電力の DC モーターを備え、6 段階の速度調節が可能で、夏冬逆転機能があり、傾斜天井にも設置できます。
    仕様
    • Reference: 33822

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776357372

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3319

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 235

      Total diameter: 900

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 120

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 3-5-7-12-18-26

      RPM: 113-150-195-244-286-327

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0289

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.15

      Net weight consolidated item: 3,00

    技術仕様
    • Unique ref33822_-_MINI-PUNT-S-Black-fan-with-DC-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気