製品の公開
HEY S White fan SMART
Faro Barcelona

HEY S White fan SMART

Google翻訳”,
HEY S は、13 m² 未満の部屋に最適な超小型 DC モーターを搭載した Faro Lab 設計のシーリング ファンです。このシーリング ファンの白い木製の羽根はモーターに巻き付いており、軽量効果を実現しています。付属のリモコンを使用して作動します。この白いファンには 6 段階の速度調整機能とリバース機能があり、傾斜天井にも設置できます。SMART バージョンです。別途購入する必要がある Smart レシーバー Ref.34151-07 を追加する必要があることに注意してください。
仕様
  • Reference: 33824WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776356627

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3330

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 243

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30

    RPM: 115-155-195-235-266-297

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref33824WP-110_-_HEY-S-White-fan-SMART
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)