製品の公開
PUNT TUB M LED White fan with DC motor
Faro Barcelona

PUNT TUB M LED White fan with DC motor

Google翻訳”,
PUNT TUB は、13 m² から 17.6 m² の部屋に適した、白色ライト キットと白色ブ​​レードを組み込んだ天井ファンです。プログラマー付きのリモコンを使用して作動します。消費電力の少ない DC モーターを搭載したこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。PUNT TUB には逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。
仕様
  • Reference: 33828-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776363786

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1074527

    Fixing: Ceiling

    Serie: 33814

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00084

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 18

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 723lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 230

    Total diameter: 1300

    Canopy diameter: 120

    Ceiling/light kit diameter: 148

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 5-7-9-13-19-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref33828-1TW_-_PUNT-TUB-M-LED-White-fan-with-DC-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気