製品の公開
RUDDER S White/ash fan
RUDDER S White/ash fan
    Faro Barcelona

    RUDDER S White/ash fan

    Google翻訳”,
    RUDDER S は、Faro Lab が設計した超コンパクトな白い天井ファンで、13 ㎡未満の部屋に最適です。この天井ファンの白/アッシュウッドのブレードはモーターを包み込むように配置されており、軽量な効果を実現しています。付属のリモコンを使用して作動します。この天井ファンのモーターは DC タイプで、6 段階の速度調節が可能で、逆転機能があり、傾斜した天井にも設置できます。
    仕様
    • Reference: 34295

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776357310

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3422

      Body material: Steel

      Blade material: Plywood

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 232

      Total diameter: 1060

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Number of speeds: 6

      W: 3-5-9-14-21-29

      RPM: 97-148-188-227-262-290

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 3,20

    技術仕様
    • Unique ref34295_-_RUDDER-S-White-ash-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)320
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (6)
    5つ星のうち4.2 4.2 (9)
    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)