製品の公開
HVAR S White fan
Faro Barcelona

HVAR S White fan

Google翻訳”,
HVAR は、3 段階の明るさ調節機能を備えた白い天井ファンです。13 平方メートル以下の部屋に最適です。DC モーターを備えたこのファンは傾斜天井に適しており、夏冬逆転機能を備えているため、冬でも使用でき、暖房システムの効率が向上します。タイマー付きのリモコンで操作します。
仕様
  • Reference: 34300

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776244306

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076592

    Fixing: Ceiling

    Series: 3430

    Diffusor material: PMMA

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal White

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00089

    IP: 20

    Power max.(W): 24

    Hertz: 50Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1600lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 6500K

    Adjustable K range: 3000 - 4500 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Sea Sied Suitable: 1

    Total height: 549

    Total diameter: 914

    Canopy diameter: 165

    Ceiling/light kit diameter: 243

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 5-8-14-20-27-34

    RPM: 139-172-206-245-268-300

    Additional rods included in the box: Yes

    Individual box height (MM): 295

    Individual box width (MM): 345

    Length individual box (MM): 625

    Volume Box Ind. Trawl: 0.063609

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.4

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 6.157

技術仕様
  • Unique ref34300_-_HVAR-S-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)6.157
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち4.5 4.5 (6)