製品の公開
Light kit black for HEY / HEYWOOD CCT dimable
Faro Barcelona

Light kit black for HEY / HEYWOOD CCT dimable

Google翻訳”,
HEY / HEYWOOD シーリングファン用のブラックライト アクセサリ。照明源は調光可能な 18W CCT LED です。
仕様
  • Reference: 3L002

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776355613

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Serie: 3809

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    Power max (W): 10

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 944

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,35

技術仕様
  • Unique ref3L002_-_Light-kit-black-for-HEY---HEYWOOD-CCT-dimable
  • コレクションセットFan
  • コレクションLIGHT KIT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他