製品の公開
RING Grey spotlight
Faro Barcelona

RING Grey spotlight

Google翻訳”,
RING は、Alex & Manel Lluscà によるデザイナー ランプのコレクションです。3 つの異なる仕上げの 1 個、2 個、3 個のライトを備えた多関節式スポットライトで構成されています。LED 技術を採用したこのグレーのスポットライトは金属製です。RING は、家の室内照明にレトロな雰囲気を与える照明器具のコレクションです。
仕様
  • Reference: 40551

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776061903

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 2655

    IP: 20

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 100

    Length: 85

    Depth: 135

    Base diameter: 50

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001296

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 576

    Net weight consolidated item: 0.2975

技術仕様
  • Unique ref40551_-_RING-Grey-spotlight
  • コレクションセットInterior
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.2975
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明