製品の公開
LOKE Chrome recessed lamp
LOKE Chrome recessed lamp
LOKE Chrome recessed lamp
    Faro Barcelona

    LOKE Chrome recessed lamp

    Google翻訳”,
    LOKE は、当社のフレキソの最新バージョンで、現在は埋め込み式になっています。光源は LED 3W 3000K 150Lm 35° CRI>80 です。アルミニウムとガラスで作られています。この LED 埋め込み式ランプは、リビングルームや寝室の読書スペースを照らすのに最適です。壁取り付け型 (ref. 40994) とクランプ付きフレキソ (ref. 40995) もご用意しています。
    仕様
    • Reference: 40996

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776076297

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1064348

      Fixing: Wall

      Series: 2077

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00056

      IP: 20

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 320

      Length: 80

      Depth: 320

      Base diameter: 80

      Maximum Roof Thickness (MM): 8

      Cutting Measure: ø60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 120

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003672

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,329

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0,234

    技術仕様
    • Unique ref40996_-_loke-3-led-chrome-recessed-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションRECESSED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Recessed lighting
    • UNSPSC39111505
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
    • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL