製品の公開
LUAN White recessed lamp 40W warm light
LUAN White recessed lamp 40W warm light
LUAN White recessed lamp 40W warm light
LUAN White recessed lamp 40W warm light
    Faro Barcelona

    LUAN White recessed lamp 40W warm light

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    金属と PMMA で作られた白色の埋め込み式ライトです。光源は 40W LED と暖色系ライトです。LUAN は室内照明に最適な光を提供し、長時間の照明が必要な空間に最適です。
    仕様
    • Reference: 42931

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776116603

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1158954

      Fixing: Ceiling

      Series: 4301

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00234

      IP: 44

      Power max.(W): 40

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3200lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 91

      Length: 388

      Depth: 388

      Total diameter: 388

      Flush box dimensions : ø375mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 8

      Cutting Measure: ø375

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 415

      Length individual box (MM): 415

      Volume Box Ind. Trawl: 0.024112

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 2.24

    技術仕様
    • Unique ref42931_-_luan-led-white-recessed-lamp-40w-warm-light
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションRECESSED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Recessed lighting
    • UNSPSC39111505
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
    • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品