製品の公開
RADON SQ White recessed lamp
RADON SQ White recessed lamp
RADON SQ White recessed lamp
    Faro Barcelona

    RADON SQ White recessed lamp

    Google翻訳”,
    アルミニウム製のホワイト仕上げの埋め込み式天井照明です。照明源として、トランスやランプホルダーが付属していない MR16 または GU10 など、さまざまなオプションがあります。この調節可能な埋め込み式照明は、家のどの部屋の照明にも最適です。
    仕様
    • Reference: 43396

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086296

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 25

      Length: 92

      Depth: 92

      Flush box dimensions : ø80mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 46

      Individual box width (MM): 115

      Length individual box (MM): 100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000529

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.154

      PCS: 1000

      Net weight consolidated item: 0.126

    技術仕様
    • Unique ref43396_-_radon-c-white-recessed-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションRECESSED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Recessed lighting
    • UNSPSC39111505
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
    • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL