製品の公開
TROOP recessed white-white 5x2W 36° 3000K CRI90
Faro Barcelona

TROOP recessed white-white 5x2W 36° 3000K CRI90

Google翻訳”,
TROOP は、商業施設やホスピタリティ プロジェクトの照明用に設計された、直感的に設置できるホワイト ホワイト注入アルミ製埋め込みライトです。この埋め込みライトの色温度は 3000K、CRI90、角度は 36°、出力は 5x2W です。
仕様
  • Reference: 43702930311

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776289543

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 4370

    IP: 20

    Power max.(W): 5x2W

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 866lm

    Voltage: 14,28V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 90

    Opening degrees: 36°

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002544

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.504167

    Net weight consolidated item: 0,27

技術仕様
  • Unique ref43702930311_-_TROOP-recessed-white-white-5x2W-36-3000K-CRI90
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

類似製品