製品の公開
STAN Black track projector
STAN Black track projector
STAN Black track projector
    Faro Barcelona

    STAN Black track projector

    Google翻訳”,
    STAN は、点光源を組み込む必要があるスペース向けに設計された黒色のトラック プロジェクターです。アルミニウム製で、透明なポリカーボネート ディフューザーを備えており、アクセント照明を提供するのに理想的なソリューションです。
    仕様
    • Reference: 43721

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168183

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.331

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0.225

    技術仕様
    • Unique ref43721_-_stan-black-track-projector
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションTRACK
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC名称Track lighting
    • UNSPSC39111508
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_82
    • Uniclass2015詳細Spot lights
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 21
    • OmniClassタイトルSpotlight Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL